Celosías Z PVC
Saxun

Celosías Z PVC

Sun protection louver, “Saxun” model Z-PVC fixed

Specifikation
  • Supply of Saxun PVC Z model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 37 mm, composed of extruded Z model PVC slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps from 7 to11 slats/ml.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.celosia-z-pvc
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-06-01
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)100
  • Dybde (mm)37
Relateret
  • Materiale primærtPVC
  • Materiale sekundærtAluminium
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriDøre - Spjæld
  • IFC-klassifikationObjekt
  • UNSPSC-navnLouvers
  • UNSPSC-kode30161901
  • Uniclass 2015-kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015-beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-betegnelseExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II-kodeB20
  • CSI UniFormat II-titelEXTERIOR CLOSURE
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
Tilsvarende produkter

4.3 ud af 5 stjerner 4.3 (8)
3.8 ud af 5 stjerner 3.8 (5)
3.5 ud af 5 stjerner 3.5 (6)
4.0 ud af 5 stjerner 4.0 (10)