(BR) SlimBalance G3

(BR) SlimBalance G3

A SlimBalance G3 é uma solução de embutir, pendente e sobrepor linear que se adapta a uma variedade de espaços. Oferece diferentes opções de largura e comprimento. As formas geométricas com junção em L, X e Y ajudam a criar um projeto único. Pronta para o futuro, tem versão fixa, dimerizável DALI e com conexão sem fio com Interact. Com desenho moderno, oferece instalação e manutenção fácil. O office compliant está disponível para alguns modelos para proporcionar melhor conforto visual ao ambiente de escritório.

Specifikation
  • • Sistema flexível linear continuo com versões de embutir, pendente e sobrepor;

    • Luz direta e direta / indireta com opção protocolo DALI para gestão do sistema;

    • Versão office complaint e ultra eficiente para maximizar conforto e eficiência

    • Eficácia Ultra eficiente de até 160lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K ou 4000K, disponível em CRI 80

    • Largura de 6, 9 e 12cm e Comprimentos de 60, 120 e 150cm;

    • Construção moderna e robusta com UGR < 19 disponível;

    • Vida útil de 50 mil horas L70 @25C;

Teknisk specifikation
  • Unik ref.SlimBalance-G3
  • TypeByggematerialer
  • Udgivelsesdato2022-10-31
  • Udgavenummer1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBelysning - Surface Mounted
  • IFC-klassifikationBelysningsarmatur

Tilgængelighed i region

Sydamerika