Stonclad UF - Mortier polyuréthane texturé
Stonclad UF - Mortier polyuréthane texturé
    Stonhard

    Stonclad UF - Mortier polyuréthane texturé

    Système polyuréthane, exceptionnellement durable, texturé, non scellé, conçu pour des installations rapides, en particulier sur le marché de la restauration et de l'hôtellerie.

    Kom i kontakt med Stonhard

    Specifikation
    • Stonclad UF est un système de mortier polyuréthane texturé à quatre composants, appliqué à la truelle. Stonclad UF est composé d'un liant uréthane-urée, de pigments et d'un mélange d'agrégats de silex calciné et de quartz calibré. Stonclad UF peut être appliqué à des épaisseurs allant de 6 à 9 mm en fonction des exigences de l'application. Stonclad UF est un mortier résistant aux chocs qui présente d'excellentes caractéristiques de résistance à l'abrasion, aux chocs thermiques, aux cycles thermiques et aux produits chimiques, ce qui le rend idéal pour l'industrie alimentaire et des boissons ou pour toute autre application exigeant ces propriétés. Il durcit pour former une surface imperméable ne nécessitant aucun scellant supplémentaire. En outre, Stonclad UF est auto-amorçant, ce qui le rend idéal pour les installations rapides afin de minimiser les temps d'arrêt.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Stonclad-UF-FR
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeHeavy Use Flooring System
    • Udgivelsesdato2025-01-10
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtPolyurethan
    • Designet iUSA
    • Fremstillet iItalien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Systems