Ståldør 4210 GS1R Udendørs- Enkeltdør
Ståldør 4210 GS1R Udendørs- Enkeltdør
    SWEDOOR

    Ståldør 4210 GS1R Udendørs- Enkeltdør

    Ståldøren 4210 til udendørs brug er en massiv dør med glasåbning GS1R. Enkeltdørsversionen kan kombineres med klassificeringer for lyd, brand og røg. Døren er velegnet til kommercielle og offentlige udendørsmiljøer, hvor der kræves et produkt af høj kvalitet, f.eks. hospitaler, hoteller, restauranter samt parkeringsanlæg, kældre, teknikrum og trappeopgange. Brandklassificering fås som uklassificeret, EI2 30 og EI2 60.
    Specifikation
    • Brandklasse: Fra EI(2) 30-60min Lydklasse: Fra Rw33-Rw40dB Korrosion: C3 (indvendige døre)
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ext_door_SDE4210_GS1R_single
    • ProduktfamilieExterior doors
    • ProduktgruppeHP SDE4210
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2016-10-03
    • Udgavenummer4
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iEstland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Dør sæt
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015-kodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelMetal Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-betegnelseSteel Doors
    • CSI UniFormat II-kodeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige