TWF/TWR/TLF/TLR - Lystunnel til tage over 15 grader.
TWF/TWR/TLF/TLR - Lystunnel til tage over 15 grader.
TWF/TWR/TLF/TLR - Lystunnel til tage over 15 grader.
TWF/TWR/TLF/TLR - Lystunnel til tage over 15 grader.
TWF/TWR/TLF/TLR - Lystunnel til tage over 15 grader.
TWF/TWR/TLF/TLR - Lystunnel til tage over 15 grader.
TWF/TWR/TLF/TLR - Lystunnel til tage over 15 grader.
TWF/TWR/TLF/TLR - Lystunnel til tage over 15 grader.
TWF/TWR/TLF/TLR - Lystunnel til tage over 15 grader.
TWF/TWR/TLF/TLR - Lystunnel til tage over 15 grader.

    TWF/TWR/TLF/TLR - Lystunnel til tage over 15 grader.

    4.5 ud af 5 stjerner4.5(23 anmeldelser)

    Lystunnellen er designet til at lede naturligt lys ind i områder i huset, såsom korridorer, trappeopgang, badeværelser osv. Hvor installation af et VELUX tagvindue ikke er muligt eller ikke passende. De kan installeres på taghældninger fra 15-60 °.

    Systemerne har en flad glasbelysning og integreret inddækning, en fleksibel eller fast tunnel og en to-lags diffuser i loftet.

    Fast rør anbefales til længder mellem 0,9 m og 1,7 m (kan udvides til maks. 6,0 m ved hjælp af tunnelforlængere).

    Fleksibelt rør anbefales til længder mellem 0,4 og 1,5 m.

    Karmen og den integrerede inddækning er lavet af polyurethan og lakeret aluminium, rammen og loftdiffuseren er lavet af plast. Alle materialer er vedligeholdelsesfrie.

    VELUX soltunnel soltunnel dagslysrør

    Specifikation
    • External frame sizes:
      TWR 0K10  -  370mm wide x 370mm high
      TLR 0K10  -  370mm wide x 370mm high
      TWR 0K14  -  460mm wide x 460mm high
      TLR 0K14  -  460mm wide x 460mm high
      TWF 0K14  -  460mm wide x 460mm high
      TLF 0K14  -  460mm wide x 460mm high

      Product Information:
      TWR 0K10  -  10” (250mm) diameter tunnel – rigid  -  to suit tiles up to 120mm in profile
      TLR 0K10  -  10” (250mm) diameter tunnel  -  rigid  -  to suit slate up to 8mm thick
      TWR 0K14  -  14” (350mm) diameter tunnel  -  rigid  -  to suit tiles up to 120mm in profile
      TLR 0K14  -  14” (350mm) diameter tunnel  -  rigid  -  to suit slate up to 8mm thick
      TWF 0K14  -  14” (350mm) diameter tunnel  -  flexible  -  to suit tiles up to 120mm in profile
      TLF 0K14  -  14” (350mm) diameter tunnel  -  flexible  -  to suit slate up to 8mm thick

      Finishes:
      TWF/TWR
      Frame – Moulded polyurethane Sash – Plastic Graphite Black (NCS standard colour: S 8505-B20G, nearest RAL standard colour: 9011.
      TLF/TLR
      Frame – Lacquered aluminium Sash – Plastic Dark Grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour: 7043.

      All
      Ceiling Diffuser Unit – Plastic White (NCS standard colour 1000-N, nearest RAL standard colour: 9003.


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ST-sloped
    • ProduktfamiliePremium Sun Tunnels
    • ProduktgruppeSun tunnel sloped roof
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-06
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Solvarmerør, vinduer

    Tilgængelighed i region

    Sydamerika Europa Oceanien Asien Nordamerika