Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Timeless pendant
Specifikation
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Allright_pendant
  • ProduktfamilieAllright
  • ProduktgruppePendant
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-10-30
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)111
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)111
Relateret
  • Materiale primærtAluminium
  • Materiale sekundærtAkryl
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
  • Nettovægt (kg)3.5
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBelysning - Pendler
  • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
  • Uniclass 2015-kodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015-beskrivelseSuspended luminaires

Tilgængelighed i region

Europa Asien Oceanien Nordamerika
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
Tilsvarende produkter