Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Decorative bollard
    Specifikation
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Convex_bollard
    • ProduktfamilieConvex
    • ProduktgruppeBollard
    • TypeSamling (flere objekter)
    • Udgivelsesdato2019-10-30
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1070
    • Bredde (mm)139
    • Dybde (mm)139
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtAkryl
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    • Nettovægt (kg)5.7
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Udendørs
    • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
    • Uniclass 2015-kodePr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015-beskrivelseAluminium lighting bollards

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Oceanien Nordamerika
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
    Tilsvarende produkter