Ginza
ZERO

Ginza

4.5 ud af 5 stjerner4.5(6 anmeldelser)
Ceiling & Wall spotlight
Specifikation
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Ginza_Single_spotlight
  • ProduktfamilieGinza
  • ProduktgruppeSpotlight
  • TypeSamling (flere objekter)
  • Udgivelsesdato2019-11-04
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)243
  • Bredde (mm)150
  • Dybde (mm)150
Relateret
  • Materiale primærtAluminium
  • Materiale sekundærtStål
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
  • Nettovægt (kg)1.2
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBelysning - Other
  • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
  • Uniclass 2015-kodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015-beskrivelseLight-emitting diode (LED) luminaires

Tilgængelighed i region

Europa Asien Oceanien Nordamerika
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
Tilsvarende produkter