Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Pendant fixture
Specifikation
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Poster_pendant
  • ProduktfamiliePoster
  • ProduktgruppePendant
  • TypeSamling (flere objekter)
  • Udgivelsesdato2019-11-04
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)50
  • Bredde (mm)1250
  • Dybde (mm)50
Relateret
  • Materiale primærtAluminium
  • Materiale sekundærtAkryl
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
  • Nettovægt (kg)3.8
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBelysning - Pendler
  • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
  • Uniclass 2015-kodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015-beskrivelseSuspended luminaires

Tilgængelighed i region

Europa Asien Oceanien Nordamerika
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
Tilsvarende produkter