Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Addison 2-drawer 900mm
Addison 2-drawer 900mm
Addison 2-drawer 900mm
Addison 2-drawer 900mm

    Addison 2-drawer 900mm

    Google-Übersetzung,

    Der Waschtisch Addison besticht durch sein schlankes, wandhängendes Design und die clevere Doppelschubladenkonstruktion. Integrierte Aussparungen für die Sanitärinstallation ermöglichen eine einfache Montage. Gefertigt aus hochdichter, feuchtigkeitsbeständiger Spanplatte für maximale Langlebigkeit, bietet er zudem den Komfort besonders sanft schließender Schubladen.

    Mit unserer Option für individuell gefertigte Waschtische können Sie die Oberflächen für Waschtischplatte, Seitenwände und Schubladen ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben auswählen. Beispielsweise haben Sie die Wahl zwischen einer Arbeitsplatte aus Gletscherweiß-Verbundwerkstoff oder Carrara-Marmor-Verbundwerkstoff. Für Seitenwände und Schubladenfronten stehen Ihnen verschiedene Ausführungen zur Verfügung: Weiß 2PAC, Weißeiche, Eiche natur, Nussbaum, Weiß Shaker oder Weiß VJ.

    Das Modell Addison ist als kompakter Waschtisch mit zwei Schubladen, als länglicher Waschtisch mit zwei Schubladen, als Waschtisch mit vier Schubladen, als länglicher Waschtisch mit vier Schubladen oder als Waschtisch mit sechs Schubladen erhältlich und eignet sich somit für eine Vielzahl von Gästetoiletten, Badezimmern oder Gemeinschaftsbädern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraddison-2-drawer-900mm
    • ProduktfamilieVanities
    • ProduktgruppeAddison
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit