Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin

    Atelis Concrete Basin

    Google-Übersetzung,

    Entdecken Sie Schönheit in Ihrem Raum mit dem unverwechselbaren Betonwaschbecken von Atelis. Die echte Betonkonstruktion verleiht jedem Produkt eine einzigartige strukturelle Ästhetik, die Ihr Design einzigartig definiert.

    Hierbei handelt es sich um ein Tischwaschbecken, dessen Qualität sorgfältig auf Stöße, Risse, Wasseraufnahme, Fleckenbeständigkeit und mehr geprüft wurde, um eine hervorragende Haltbarkeit zu gewährleisten.

    Um Ihr Waschbecken mit Ihrer Armatur abzustimmen, bieten wir separat Betonscheiben in Atelis-Ausführung an, die für die Kompatibilität mit unseren Pixi-Montagearmaturen mit Flieseneinsatz konzipiert sind .

    Spezifikation
    • – Genuine concrete construction that provides unbeatable durability.
      – Water and stain-resistant nano-sealant coating applied to the basin’s surface to protect against the elements.
      – Colour pigment is dispersed throughout the entire product.
      – Includes a matching concrete pop-up lid, which is compatible with ABI Interiors’ Avi Pop-Up Waste.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratelis-concrete-basin
    • ProduktfamilieBench Mount Basins
    • ProduktgruppeAtelis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)395
    • Tiefe (mm)395
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)12.17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit