Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set

    Barre Assembly Taps & Spout Set

    Google-Übersetzung,

    Bei der Infiniti-Technologie dreht sich alles um austauschbare Armaturen. Sie wurde speziell dafür entwickelt, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, die Oberfläche und den Griffstil nach der Installation zu ändern, ohne Ihre vorhandene Abdichtung oder Fliesen zu beeinträchtigen.

    Unsere Assembly Taps sind in drei verschiedenen Griffdesigns erhältlich und ermöglichen eine hervorragende Vielseitigkeit. Dazu gehören der minimalistische Barre-Griff, der Vintage-Griff Cross und der glatt abgerundete einzelne Milani-Handmixer.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbarre-assembly-taps-and-spout-set
    • ProduktfamilieTapware
    • ProduktgruppeBarre
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)82
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)205
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit