Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps

    Cross Assembly Taps

    Google-Übersetzung,

    Bei Infiniti Technology dreht sich alles um austauschbare Armaturen. Es wurde speziell entwickelt, um die Möglichkeit zu bieten, die Oberfläche und den Griffstil nach der Installation zu ändern, ohne dass die vorhandene Abdichtung oder der Fliesenbelag beeinträchtigt wird.

    Unsere Montagehähne bieten eine hervorragende Vielseitigkeit und sind in drei verschiedenen Griffdesigns erhältlich, darunter das minimalistische Barre-Design, das Vintage-Kreuz-Design und der glatte, abgerundete einzelne Milani-Handmixer.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercross-assembly-taps
    • ProduktfamilieAssembly Taps
    • ProduktgruppeCross
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)53
    • Breite (mm)255
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit