Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps

    Pixi Tile Insert Assembly Taps

    Google-Übersetzung,

    Die Pixi Tile Insert Assembly Taps zeichnen sich durch ein vielseitiges, hochmodernes Design aus und sind an der Wand montierte Mischgriffe, mit denen Sie eine Fliese in den Griff einsetzen können.

    Diese sowohl in ihrer Ästhetik als auch in ihrer Funktionalität modernen Wasserhähne können in einem präzisen Abschnitt Ihrer Badezimmerfliesen angebracht werden, um strukturelle Elemente hinzuzufügen, die zur Vereinheitlichung Ihres Raums beitragen.

    Spezifikation
    • Please Note:

      – The tile insert shown is for display purposes only and is not included with your purchase.
      – We recommend that your custom tile insert should be cut between 54-56mm in diameter and be up to 15mm in thickness.
      – A diamond-plated hole saw is provided to allow you to precisely cut your tile to match your backdrop. Standard spindles are also provided. However, if you require extended spindles they can be purchased here.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpixi-tile-insert-assembly-taps
    • ProduktfamilieAssembly Taps
    • ProduktgruppePixi
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Breite (mm)266
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit