Die Kingsley Waschtischarmatur mit Brückenarmatur wertet jedes Badezimmer mit ihrem schlanken Auslauf und den eleganten Details sofort auf. Gefertigt aus massivem Messing, verspricht sie Langlebigkeit und verfügt über eine benutzerfreundliche Schwenkfunktion. Die griffige Bedienung und der farbige Verschluss oberhalb der Waschtischplatte verleihen ihr eine edle Note.
Diese Premium-Armatur mit Vierteldreh-Vorwärtsspindeln für präzise Wasserregulierung passt perfekt zum anspruchsvollen Stil der Kingsley Provincial-Serie und vereint zeitlose Eleganz mit praktischer Leistung.
Merkmale:
– Leicht zu reinigende Konstruktion aus massivem Messing.
– Vierteldrehgriffe für eine reibungslose und präzise Wasserregulierung.
– Leicht zu bedienender Schwenkauslauf.
Abmessungen:
– Höhe: 165 mm
– Länge: 337 mm