Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap

    Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap

    Google-Übersetzung,

    Die Kingsley Küchenarmatur mit Brückenauslauf wertet jede Küche im Handumdrehen auf – dank ihres eleganten Schwanenhalsauslaufs und der stilvollen Details. Gefertigt aus massivem Messing, garantiert sie Langlebigkeit und verfügt über eine benutzerfreundliche Schwenkfunktion. Die griffige Bedienung und der farbige, oberhalb der Arbeitsplatte angebrachte Ablauf verleihen ihr eine edle Note.

    Diese Premium-Armatur mit Vierteldreh-Vorwärtsspindeln für präzise Wasserregulierung passt perfekt zum anspruchsvollen Stil der Kingsley Provincial-Serie und vereint zeitlose Eleganz mit praktischer Leistung.

    Merkmale:
    – Leicht zu reinigende Konstruktion aus massivem Messing.
    – Vierteldrehgriffe für eine reibungslose und präzise Wasserregulierung.
    – 360° schwenkbarer Auslauf für optimale Funktionalität.

    Abmessungen:
    – Höhe: 371 mm
    – Reichweite: 200 mm
    – Auslaufdurchmesser: 24 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkingsley-kitchen-bridge-mixer-tap
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeKingsley
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)435
    • Tiefe (mm)505
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)3.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 15 11
    • OmniClassTitelSink Cartridge Faucets