Die quadratische Edelstahlspüle Seba vereint Eleganz und Raffinesse und zählt zu unseren exklusivsten Modellen. Dank der integrierten, gefalteten Abflussöffnungen wird die Bildung von Ablagerungen verhindert. Das ABI-Wasserdämpfungssystem reduziert zudem das Geräusch des auftreffenden Wassers.
Das Seba Einzel-Küchenspülbecken eignet sich ebenso gut für die Waschküche und kann je nach persönlicher Vorliebe entweder über oder unter der Arbeitsplatte montiert werden.
Merkmale:
– PVD (Physikalische Dampfabscheidung)
– Konstruktion aus Edelstahl 304 (1,2 mm dick)
– Abgerundete, geschweißte Ecken mit 10 mm Radius für einfache Reinigung
– WaterSense Akustikkissen
– Maßgefertigte gefaltete Entwässerungskanäle
– Enthält 1x Spülbeckenablauf; 1x Spülbeckenschutzgitter; 1x Montageclips für die Untertischbefestigung
Abmessungen:
– Länge: 550 mm
– Breite: 450 mm
– Tiefe: 200 mm