Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder

    Sola Toilet Roll Holder

    Google-Übersetzung,

    Verschönern Sie Ihre Räumlichkeiten mit unserem Sola Toilettenpapierhalter. Gefertigt aus robustem Edelstahl 316, ist dieser elegante Toilettenpapierhalter witterungsbeständig und eignet sich daher ideal für den Innen- und Außenbereich sowie für gewerbliche Zwecke. Sein modernes Design verleiht jedem Raum einen Hauch von Eleganz und garantiert gleichzeitig eine lange Lebensdauer.

    Als Teil unserer Antique-Kollektion wird dieses Geländer in einem einzigartigen dreistufigen Verfahren sorgfältig gefertigt, das keramische Handwerkskunst, Vibrationstechniken und PVD-Technologie vereint. Das Ergebnis ist eine Oberfläche mit gealtertem, handwerklichem Charme.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersola-toilet-roll-holder
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)32
    • Breite (mm)173
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
    • OmniClassNummer23-21 43 15 31
    • OmniClassTitelToilet Tissue Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit