Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull

    Tezra Cabinetry T Pull

    Google-Übersetzung,

    Der Tezra Cabinetry T Pull behält das klassische T-Bar-Design bei, wurde jedoch in einem kleineren Format gestaltet und ist sowohl praktisch als auch subtil raffiniert. Es kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden, ganz nach Ihrem individuellen Stil oder Ihren Vorlieben. Der aus massivem Messing gefertigte Tezra sorgt für einen raffinierten, modernen Look, der Ihren Raum aufwertet.

    Stöbern Sie durch unser Sortiment an anderen Schrankgriffen, um Ihrer Küche, Ihrer Waschküche oder Ihrem Badezimmer eine auffällige Einheit zu verleihen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertezra-cabinetry-t-pull
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeTezra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)37
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.06
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit