Zweiteilige, barrierefreie Duschkabine (ADA-konform) für Neubauten. Diese 160 x 99 cm große Dusche verfügt über einen mittigen Abfluss hinten, eine Rückwand rechts, eine niedrige Schwelle (19 mm), verstärkte Wände und eine robuste Fiberglaskonstruktion. Ideal für Projekte, die den Anforderungen des ADA (Americans with Disabilities Act) und den kalifornischen Bauvorschriften Title 24, Kapitel 11A und 11B, entsprechen müssen. Hergestellt in den USA mit 30 Jahren Garantie. Erhältlich mit werkseitig montiertem Klappsitz, Haltegriffen und Zubehör zur Erfüllung der ADAAG-Richtlinien.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |