Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dalhem Ribba Ceiling wood slat
Dalhem Ribba Ceiling wood slat
Dalhem Ribba Ceiling wood slat
Dalhem Ribba Ceiling wood slat

    Dalhem Ribba Ceiling wood slat

    Google-Übersetzung,

    Dalhem Ribba und Planken – furnierte abgehängte Decken- und Wandsysteme für öffentliche Räume. Echtholzfurnier für Räume, die etwas Besonderes suchen. Die Produkte bieten eine lebendige, für jedes Projekt einzigartige Oberfläche. Durch die Kombination moderner Materialien und traditioneller Tischlerkunst schaffen wir Systeme, die den heutigen hohen Anforderungen an Brandschutz, Akustik und Umwelt gerecht werden, ohne Kompromisse beim architektonischen Konzept einzugehen. Die Freiheit, ästhetische Schönheit mit perfekter Funktion zu verbinden. Dank ihrer Konstruktion erfüllen die Produkte die hohen Anforderungen der Brandschutzklasse B-s1,d0. Dalhem Ribba und Planken erfüllen zudem die Anforderungen von Byggvarubedömningen und Sunda Hus.

    Dalhem Ribba lässt sich auch an der Wand montieren. Dank des speziell entwickelten Montageprofils ist die Installation völlig unsichtbar. Die Montageart eignet sich auch hervorragend für abgehängte Decken mit engen Radien oder ähnlichen Strukturen. Das Montageprofil dient gleichzeitig als Verbindungsplatte.

    Spezifikation
    • Available in different types of wood and foil.

      Standard width is 38 mm and in lengths of 2400 or 2900 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdalhem-ribba-ceiling
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken