Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drawer storage bench QBUS, leg frame, handle, 534x800x420 mm, grey cushion
Drawer storage bench QBUS, leg frame, handle, 534x800x420 mm, grey cushion
Drawer storage bench QBUS, leg frame, handle, 534x800x420 mm, grey cushion
Drawer storage bench QBUS, leg frame, handle, 534x800x420 mm, grey cushion

    Drawer storage bench QBUS, leg frame, handle, 534x800x420 mm, grey cushion

    Google-Übersetzung,
    • Bietet mehrere Speicheroptionen
    • Bietet verdeckte Aufbewahrung
    • Teil der QBUS-Reihe

      Moderner Schrank mit Doppeltüren und Schubladen im eigenen Design von AJ Products. Kombinieren Sie es mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe für eine einheitliche Aufbewahrungslösung. Ideal für den Einsatz in Büros, Konferenzräumen und Empfangsbereichen.
    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical cabinet is perfect for storing anything from books and binders to office supplies or anything else you want to keep concealed but still easy to access.

      Suitable for use in many locations and works well in lobbies, offices, cloakrooms or conference rooms. Why not put several units together to create a room within a room or screen off different areas?

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame and handles are included.

      The handles have a neat, easy-grip design and are easy to use regardless of whether they're mounted vertically or horizontally. They can be mounted in any position either vertically or horizontally.

      The handles are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used every day.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to ensure you have an efficient workday!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDrawer-storage-bench-QBUS-leg-frame-handle-534x800x420-mmgrey-cushion
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)534
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)34.93
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit