Die Alcon Lighting 14029 ist eine rahmenlose, hinterleuchtete Aufbauleuchte für Standard-T-Profil-Decken und bietet effiziente, leistungsstarke Downlights für Büros, Klassenzimmer, Konferenzräume, Museen, Einzelhandelsflächen, Hotels und Restaurants. Das aufputzmontierte Lichtpanel sorgt mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 80 für präzise Farbwiedergabe und ist stufenlos von 0 bis 10 V dimmbar. Die Farbtemperatur ist zwischen 3500 K, 4000 K und 5000 K einstellbar, die Wattzahl reicht von 27 W bis 40 W (2x2-Modell) bzw. von 35 W bis 54 W (2x4-Modell). Die rahmenlose Beleuchtung fügt sich nahtlos in Decken ein und sorgt für eine funktionale und angenehme Innenbeleuchtung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |