Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light

    Square Recessed Micro LED Light

    Google-Übersetzung,
    Die quadratische LED-Einbauleuchte 14122-S von Alcon Lighting bietet vielseitige Downlight- und Wandflutungsoptionen für gewerbliche und private Innenräume. Die 3,8 cm (1,5 Zoll) tiefe Einbauleuchte erzeugt bis zu 12 W (1000 Lumen) und ist optional um 25° neigbar für eine präzise Ausleuchtung bei niedrigen bis mittleren Deckenhöhen. Die IC-zertifizierte Leuchte ist in Ausführungen mit oder ohne Flansch erhältlich und bietet statische Farbtemperaturen mit universeller Dimmbarkeit oder Warmdimmung von 3000 K bis 1800 K. Zur Auswahl stehen farbige Linsen, blendfreie Lamellen und Feuchtraumlinsen für den Außenbereich. Eine optionale Notstromversorgung erhöht die Zuverlässigkeit.
    Spezifikation
    • Construction: Die-cast seamless construction.

      Mounting: Trimless or flanged

      Housing: Non-IC

      Lens: Clear

      Finish: Powder-coated white and black

      Light distribution: Direct downlight, adjustable downlight, wall wash

      Dimming: Universal dimming 0-10V (120V/277V) and ELV, Triac (120V)

      Wattage/lumens: 11W/800lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

      Beam angle: 20º, 40º, 50º

      Operating temperature: Ambient temperatures should not exceed 35°C; installations exceeding this temperature will result in reduced LED lamp life and void the warranty.

      CRI: 90+

      Optional features: Airtight lens (wet location), external emergency battery

      Life: L70 > 50,000 Hrs

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

      Listing: cETLus Listed, Title 24/JA8, wet location, Assembled in USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14122-s-recessed-micro-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeRecessed Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen