Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Apache Shelter
Apache Shelter
Apache Shelter
Apache Shelter
Apache Shelter
Apache Shelter
Apache Shelter
Apache Shelter

    Apache Shelter

    Google-Übersetzung,

    Der Apache ist Americanas beliebtester Unterstand im Pavillon-Stil, aufgrund der großen Auswahl an verfügbaren Größen, Stilen und Farboptionen. Ausgestattet mit einem sechsseitigen Design, das standardmäßig von sechs Pfosten getragen wird, wobei eine Einzelpfostenoption verfügbar ist.

    • Größen: 16-44' Durchmesser.
    • Dachneigung: Standard 3/12.
    • Optionale Dachneigung: 4/12 - 8/12.
    • Struktur: Sechseckiges Design, vorgefertigter, pulverbeschichteter Stahlrahmen.
    • Rahmen: Stahlrohr.
    • Standard-Dachsystem:
      • 24-Zoll-W-Paneel aus Aluminium mit Dachrinnen aus extrudiertem Aluminium.
    • Optionales Dachsystem:
      • 36-Zoll-Galvalume-R-Paneel mit Aluminium-Randleiste oder optionaler Rinne.
      • 18-Zoll-Galvalume-Stehfalzplatte mit stranggepressten Aluminiumrinnen oder Kantenverkleidung mit T&G-Holz.
      • 8-Zoll-Flachbildschirm aus Aluminium, rollgeformt, mit Regenrinnen aus extrudiertem Aluminium.
      • Nut- und Federholz mit Schindeln.
    • Zusatzzubehör: Kuppel, Doppelstockdach, Stahlgeländer, Bänke.

    Die Komponenten des Apache können farblich auf jedes Projekt oder jeden Außenbereich abgestimmt werden, sodass er sich nahtlos in bestehende Strukturen und natürliche Elemente einfügt.

      Spezifikation
      • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

        Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

        From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

        Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerapache-shelter
      • ProduktfamilieAmericana Outdoors Inc
      • ProduktgruppeShelters
      • TypMuster (Modell)
      • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
      • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Pavillons
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_78
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelter structures
      • OmniClassNummer23-19 29 13
      • OmniClassTitelCovers and Shelters

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      USA