Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Meramec (DSA) Shelter
Meramec (DSA) Shelter
Meramec (DSA) Shelter
Meramec (DSA) Shelter

    Meramec (DSA) Shelter

    Google-Übersetzung,

    Für Räume, die einen unkomplizierten Schutz benötigen, ist Meramec die perfekte Lösung. Ein klassisches Giebeldachdesign ermöglicht die Installation des Meramec in jeder Außenumgebung, um Schutz vor den Elementen zu bieten, ohne die natürliche Schönheit des Raums zu beeinträchtigen.

    • Größen: Von 20-41' breit und 20-54' lang.
    • Dachneigung: Standard 3/12.
    • Struktur: Vierseitig vorgefertigter, pulverbeschichteter Stahlrahmen.
    • Rahmen: Stahlrohr.
    • Standard-Dachsystem:
      • 24-Zoll-W-Paneel aus Aluminium mit Dachrinnen aus extrudiertem Aluminium.
    • Optionale Dachplatten:
      • 7,6 cm dicke isolierte Aluminium-beschichtete Platte mit Kantenverkleidung.
      • Nut- und Federholz mit Schindeln.
    • Zusatzzubehör: Geländer aus Stahl

        Die Komponenten des Meramec können farblich auf jedes Projekt oder jeden Außenraum abgestimmt werden, sodass es sich nahtlos in bestehende Strukturen und natürliche Elemente einfügt.

          Spezifikation
          • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

            Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

            From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

            Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

          Technische Spezifikation
          • Referenznummermeramec-shelter
          • ProduktfamilieAmericana Outdoors Inc
          • ProduktgruppeShelters
          • TypMuster (Modell)
          • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
          • Editionsnummer1
          Verwandt
          • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
          • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
          • Entwickelt inUSA
          • Hergestellt inUSA
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Pavillons
          • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_78
          • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelter structures
          • OmniClassNummer23-19 29 13
          • OmniClassTitelCovers and Shelters

          Verfügbarkeit in den Regionen

          Nordamerika
          USA