Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sandwichpaneele Ondafibre® 3005T
Sandwichpaneele Ondafibre® 3005T
Sandwichpaneele Ondafibre® 3005T
Sandwichpaneele Ondafibre® 3005T
    Archiviert

    Sandwichpaneele Ondafibre® 3005T

    Ondafibre® 3005T ist eine isolierende Sandwichplatte aus Steinwolle, die zwischen 2 vorgefertigten Stahlblechen verklebt ist. Der Hauptgebrauch ist die Abdeckung von Gebäuden. Die äußere Oberfläche hat trapezförmige Wellen. Breite 1000 Dicke von 40 bis 240 mm. Beschichtungen und Farben zur Auswahl in der Farbkarte und Führer Material Colorissime® ArcelorMittal Construction.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerondastyl-t
    • ProduktfamilieSandwich panel/ Panneau sandwich
    • ProduktgruppeOndastyl® T
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated roof panels
    • Klassifizierung06 12 00
    • Format2014TitelStructural Panels
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19
    • OmniClassTitelStructural Panels
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit