Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MT32 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT32 Profiled Roof Sheet

3.6 von 5 Sternen3.6(21 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das MT-32 Hiansa-Blatt hat eine 32 mm hohe gerippte Form mit einer Dicke von bis zu 1,2 mm. Seine Nutzbreite beträgt 1.000 mm. mit Längen zwischen 1.000 und 14.000 mm. Andere Dicken und Längen können auf Anfrage geliefert werden. Verzinkte, Aluzink- und vorlackierte Oberflächen werden in einer Vielzahl von Farben angeboten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-cub-mt32
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled Roof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)32
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings