Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GFRP Wall & Ceiling Panels
GFRP Wall & Ceiling Panels
GFRP Wall & Ceiling Panels
    Arcoplast

    GFRP Wall & Ceiling Panels

    Google-Übersetzung,

    GFRP ist eine glasfaserverstärkte Vollkern-Matrixplatte mit einer hochglänzenden Gelcoat-Oberfläche. GFK ist das vielfältigste Arcoplast-Plattensystem, bestehend aus vier verschiedenen Plattentypen. Es gibt ein Standard-Wand- und Deckenpaneelsystem und drei Spezialsysteme: GFRP-Bleischirmpaneele • Stahlkernpaneele • Ultra-HD-Paneele. Da es keinen einheitlichen Reinraumtyp gibt, werden die verschiedenen Arten von GFK-Plattensystemen so konzipiert und hergestellt, dass sie den Anforderungen der verschiedenen Anwendungen gerecht werden, wie zum Beispiel: Biosicherheit, Radiologie, chemisch neutrale Anzüge usw.

    Arcoplast-Hybridsysteme decken Bereiche innerhalb des Reinraums wie Hochsicherheits-, Hochbelastungs- oder Hochbelastbarkeitszonen innerhalb einer Primärbarriere ab. Dies geschieht mithilfe einer Hybrid-Primärbarriere, die aus einer Kombination verschiedener Arcoplast-Plattensysteme besteht. Ein Merkmal aller Arcoplast-Einzelmembran-Primärbarrieren ist der lange Lebenszyklus ohne erneuernde Wartungsprogramme.

    Spezifikation
      • Barcol indentation hardness test : ASTM D 2583 : Result 56.8
      • Certified : USDA, Canada Agriculture, FDA, NIH, CDC, BMBL, AS/NZS, USP 797.
      • Coefficient of thermal expansion : 27.5 x 10-6/in/inºF
      • Perm rate : 0.01
      • Full scale room fire test : ISO 9705 Annex B : Pass
      • Class A Fire retardant : Gel-Coat Surface
      • Class A Fire retardant : Solid core resin glass matrix
      • Compliant to : CL3, PC3, BSL-3, ABSL-3, PC4, BSL-4.
      • GFRP 9.5mm : Compressive Strength 15,920 psi
      • GFRP 9.5mm : Flexural Strength 21,101 psi
      • GFRP 9.5mm : Tensile Strength 10,141 psi

      WALLS • CEILINGS • LININGS | LEAD SHIELD - STEEL CORE - ULTRA HD

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergfrp-wall-and-ceiling-panels
    • ProduktfamilieWalls & Ceilings
    • ProduktgruppeGFRP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • OmniClassNummer23-15 13 13
    • OmniClassTitelInterior Wall and Ceiling Cladding