FEDER-FINISH
Schnell trocknende Spachtel- und Spachtelmasse
BEZEICHNUNG
FEATHER FINISH ist eine Mischung aus Zement, Füllstoffen und speziellen Additiven zur Herstellung einer schnell trocknenden Flick- und Glättungsmasse, die für sehr dünne Glättungsanwendungen entwickelt wurde (typischerweise 1 mm dick oder weniger, kann aber bis zu 3 mm dick in einem Auftrag verwendet werden). Die RAPIDRY-Formel ermöglicht die Verlegung von Bodenbelägen bereits nach 15 Minuten.
FEATHER FINISH bietet eine hervorragende Haftung auf Beton, Sperrholz, Zement-/Sandestrichen, vorhandenen Spachtelmassen für Unterböden und sogar vorhandenen Keramikfliesen ohne Verwendung von Grundierungen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Indien |