Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX FB - Cast resin
ARDEX

ARDEX FB - Cast resin

Google-Übersetzung,
Zur Reparatur von Rissen im Estrich und anderen Untergründen. Als Haftbrücke zwischen Untergrund und Frischmörtel.
Spezifikation
  • Weight of raw material: OK. 1.5 kg / l Storage: in frost-protected and dry rooms, in closed original packages for 12 months Material consumption: up to 300 g / m² depending on the width and depth of cracks, seams and holes from drilling. As a layer to increase adhesion approx. 1 kg / m² Processing time (20 ° C): OK. 1,5 hour Mixing ratio: See on the packaging. Pedestrian ready (20 ° C): after about 24 hours Packaging: 4 kg can GISCODE: RE 1 = no solvents
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-FB
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeBase Resin Epoxy Bonding Agent for Joining Cracks and Substrate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inRussland
  • Hergestellt inRussland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • UNSPSCNameInterior finishing materials
  • UNSPSCCode3016
  • Klassifizierung09 93 23.53
  • Format2014TitelInterior Finishing
  • OmniClassNummer23-15 00 00
  • OmniClassTitelInterior and Finish Products
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit