Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX 7+8 Dichtkleber
ARDEX 7+8 Dichtkleber
    ARDEX

    ARDEX 7+8 Dichtkleber

    Dichtkleber zum Verlegen der ARDEX SK 100 W Dichtbahn

    ARDEX 7+8 ist ein Dichtkleber zum Verlegen der ARDEX SK 100 W Dichtbahn im Innen- und Außenbereich, in Schwimmbecken, auf Balkonen und Terrassen in Verbindung mit dem ARDEX SK TRICOM Dichtset.

    Produkthighlights:

    • Lösemittelfrei
    • Schnelle Erhärtung und Trocknung
    • Erfüllt die Anforderungen nach EN 12004
    • Streich- und spachtelfähig
    • Sehr emissionsarm EC 1 PLUS R nach GEV EMICODE
    Spezifikation
    • Technische Daten

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

      EMICODE
      EC 1
       
      Anmischverhältnis
      Kleberkonsistenz
      5,00 kg ARDEX 7 Reaktivpulver
      4,25–5,00 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion

      spachtelfähige Konsistenz
      5,0 kg ARDEX 7 Reaktivpulver
      3,5 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion

      Frischgewicht
      ca. 1.30 kg/l bei Kleberkonsistenz
      ca. 1.40 kg/l bei spachtelfähiger Konsistenz

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 60 min

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 2 h

      Abpackung
      Eimer mit 5.00 kg netto
      Beutel mit 5.00 kg netto
      gepackt zu 4 Stück

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
      Frostsicher lagern.
      Angebrochene Gebinde sind luftdicht zu verschließen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-7_8
    • ProduktfamilieAbdichtung
    • ProduktgruppeDichtkleber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • Klassifizierung07 10 00
    • Format2014TitelDampproofing and Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17
    • OmniClassTitelWaterproofing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit