Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive

    Google-Übersetzung,

    ARDEX AF 2365 ist ein universeller Klebstoff, ideal zum Verlegen aller Arten von Vinyl-Bodenbelägen, Textilien, Linoleum und Gummi bis zu einer Dicke von 2,5 mm. Es bietet hervorragende Anwendungseigenschaften und ist vor biologischer Abbaubarkeit geschützt.

    • Geeignet für die Verlegung aller gängigen Bodenbelagsarten:
      • Luxus-Vinylfliesen und -planken
      • Textilien
      • Gummi bis 2,5 mm
      • Linoleum
      • Vinylfolie
      • Gepolstertes Vinyl
      • Hohe Temperaturbeständigkeit, geeignet
      • für den Einsatz über Fußbodenheizungen
      • Lösungsmittelfrei

    Verfügbare Einheitsgröße: 6kg, 14kg

    Abdeckung : Bis zu 67m 2

    Spezifikation
    • Airing Time
      The time the adhesive must be left open before applying the floorcovering. 

      Vinyl Sheet/CV 10-20 minutes 
      LVT 10-20 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness 5-10 minutes 
      Linoleum 5-10 minutes 
      Textile 0-10 minutes 

      Working Time
      The time in which the adhesive can receive floorcovering, after initial airing time*.

      Vinyl Sheet/CV up to 40 minutes 
      LVT up to 30 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 15 minutes 
      Linoleum up to 10 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Open Time
      The combination of airing and working time.

      Vinyl Sheet/CV up to 50 minutes
      LVT up to 40 minutes
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 20 minutes
      Linoleum up to 15 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Times may vary depending on the absorbency of the subfloor and ambient conditions. Above times in accordance to 20°C & 65% RH.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-af-2365
    • ProduktfamilieFlooring Adhesive
    • ProduktgruppeUniversal Adhesive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit