Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
    ARDEX

    ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound

    Google-Übersetzung,

    ARDEX K15 Microtec ist äußerst vielseitig, eignet sich für verschiedenste Untergründe und ist in der Lage, nahezu jeden Bodenbelag in 16 bis 18 Stunden zu erhalten.

    Bodenbeläge:

    • Linoleum, Vinyl, Teppich
    • Keramik- und Natursteinfliesen
    • Holz – Parkett und schwimmend

    Substrate:

    • Neuer, bestehender oder rauer Estrichbeton
    • Regengeschädigter Beton, der mechanisch aufbereitet wurde
    • Vorhandener Steinbruch und Keramikfliesen
    • Stahldecks (Rücksprache mit dem ARDEX Technischen Service)
    • Holzböden (Rücksprache mit dem ARDEX Technischen Service)
    • Feuchtigkeitsempfindlicher Beton in Verbindung mit einem ARDEX Feuchtigkeitskontrollsystem
    Spezifikation
    • Powder bulk density : approx. 1.3kg/L Fresh mortar weight : approx. 2.0kg/L Walkability : approx. 2 – 3 hours after application Ready to receive floor coverings : 16 – hours after application at 23°C Compressive Strength: After 28 days approx. 30MPa Tensile Bending Strength : After 28 days approx. 10MPa Ball Pressure Hardness : After 28 days approx. 60MPa
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-k-15-micro
    • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
    • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa
    Australien
    Italien
    Neuseeland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit