Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
    ARDEX

    ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound

    Google-Übersetzung,

    ARDEX LQ 92 ist eine zementgebundene Unterlage zum Ausgleichen von unebenen Betonböden vor dem Verfliesen. Wenn es mit Wasser gemischt wird, ergibt ARDEX LQ 92 ein glattes, rieselfähiges, rieselfähiges und selbstglättendes Material, das in einer Dicke von 25 mm bis zu einem Federrand aufgetragen werden kann. Größere Dicken können mit mehreren Schichten oder durch Zugabe von Gesteinskörnungen erreicht werden.

    Substrate:

    • Beton
    Spezifikation
    • Bulk Density - Approx 1.6kg/L Coverage (20kg) - 3.8m² at 3mm bed thickness Application temperature - 10°C to 35°C Working Time (+23°C) - Approx 10 mins Tile Over After (+23°C) - Approx 4 hours Compressive Strength (MPa) - Approx 24 after 28 days Flexural Strength (MPa) - 28 days Approx 11 Storage - Approx 12 months when stored in the original sealed packaging in a dry place at 23°C. Mixed Specific Gravity - 2.1kg/L
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-lq-92
    • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
    • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inNeuseeland
    • Hergestellt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit