Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System
ARDEX

ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System

Google-Übersetzung,

Sie wird als einschichtige Tankmembran für horizontale oder vertikale Anwendungen verwendet und kann auch in einem mehrschichtigen Membransystem verwendet werden.

System
Produkte
(1) Ardex Shelterbit-Sand 3 mm
(2) Ardex ShelterPrimer Aqua
(3) Isolierplatte
(4) Ardex Abacrete Zementsandestrich
(5) Ardex-Fliesenkleber
(6) Ardex-Fliesenmörtel
(7) Ardex A46
(8) Ardex ShelterJoint PU-Dichtungsmittel
Spezifikation
  • Reinforcement: Polyester (160g/m2) Top Surface: Sand Thickness: 3.0 mm ± 10% Length: 10 m ± 1% Width: 1 m ± 1% Weight: 3.6 kg/ m2±10% Elongation (LONGIT.): 30 ±10% Elongation (TRASV.): 40 ±10% Tensile Strength (LONGIT.): 5.0 MPa ± 0.5 MPa Tensile Strength (TRASV.): 4.5 MPa ± 0.5 MPa
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-Shelterbit-Sand-3mm-system
  • ProduktfamilieAbdichtung
  • ProduktgruppeTorch on Bituminous Waterproofing Membrane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inHongkong
  • Hergestellt inHongkong
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationWand
  • Klassifizierung09 97 26
  • Format2014TitelCementitious Coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 00
  • OmniClassTitelSurface Applied Coatings
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Hongkong
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit