Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX SHELTERCOAT 157 Spray Applied PU Waterproofing Membrane
ARDEX

ARDEX SHELTERCOAT 157 Spray Applied PU Waterproofing Membrane

Google-Übersetzung,
Aufgesprühte PU-Abdichtungsmembran Sheltercoat 157 Vorhandenes Dachsystem kann beibehalten werden, Deponiebelastung stark reduzieren Umweltfreundlich, reduziert Lärmbelästigung und Störung der Gebäudenutzer Verringert die Gesamtbauzeit, führt zu einer vorzeitigen Fertigstellung Sehr hohe Anwendungseffizienz und beschleunigt die gesamten Dacherneuerungsarbeiten Verfahren Sehr hohe Abriebfestigkeit (schwere Beanspruchung) sogar für Wagen mit Gummirädern Hervorragende Haftung und chemische Beständigkeit Sheltercoat 157 Spray Applied Waterproofing Membrane ist ein feuchtigkeitshärtendes Einkomponenten-Imprägnierungssystem für Imprägnierungen und Bodenbeläge, das für die Anwendung im Airless-Spritzverfahren entwickelt wurde. Merkmale Hervorragende Flexibilität Einkomponentig Gute Haftung auf einer Vielzahl von Substraten Hervorragende Chemikalienbeständigkeit Reduzierung der Baukosten und des Zeitaufwands Kann als Einschicht-Finish aufgetragen werden Typische Anwendungen Innenausstattung von Pflanzkästen. Dach- und Terrassenbereiche Landschaftsterrassen.
Spezifikation
  • Appearance: Colored viscous liquid Density: 1.4±0.1 (g/cm3) Solid Content (%): 92±2 Tack free time (hrs at 25°/60%RH): max 3 Curing time (hrs at 25°/60%RH) Coating thickness 1.2mm : max 24 Coating thickness 3.0mm : 24 – 48 Properties of film Hardness (Shore A) : 70±10 Tensile Strength (kgf/cm2) : over 35 (3.43 MPa) Elongation (%) : over 500 Adhesion to concrete : 1.2 MPa Theoretical Coverage: At 1mm thickness …………………………… 1 m² per litre At 1.2 mm thickness ………………………… 0.8 m² per litre
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-Sheltercoat-157
  • ProduktfamilieAbdichtung
  • ProduktgruppeSpray Applied PU Waterproofing Membrane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inHongkong
  • Hergestellt inHongkong
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationWand
  • Klassifizierung09 97 26
  • Format2014TitelCementitious Coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 00
  • OmniClassTitelSurface Applied Coatings
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Hongkong
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit