Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane
ARDEX

ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane

Google-Übersetzung,

ARDEX WPM 157 ist ein feuchtigkeitshärtendes Einkomponenten-Polyurethansystem zur Imprägnierung von Pflanzgefäßen, Dach- und Terrassenflächen (die gepflastert oder bedeckt werden sollen) und Landschaftsterrassen.

  • Hervorragende Flexibilität – passt sich Gebäudebewegungen an
  • Einkomponentig – gebrauchsfertig, kein Anmischen erforderlich
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Green Star – erfüllt die Benchmark für die VOC-Gutschrift in den Rating-Tools des Green Building Council of Australia

Substrate:

  • Beton
  • Putze und Estriche
  • Faserzement
  • Gipskarton
Spezifikation
  • Composition: Single pack moisture curing polyurethane Appearance: Grey viscous liquid Density: 1.4±0.1 kg/L Solid content (%): 92±2 Tack free time (hrs at 25°/ 60%RH): max 3 Coating thickness 1.0mm: max 24hr Coverage rate: approx. 13m² @ 1mm dry film thickness Proper hardness (Shore A): 45 Tensile strength: 2 MPa Elongation (%): 690 VOC content: 130g/L
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArdex-wpm-157
  • ProduktfamilieWaterproofing & Roofing Membranes
  • ProduktgruppeOne Part Moisture Cured Polyurethane Membrane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • UNSPSCNameInterior finishing materials
  • UNSPSCCode3016
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCovering and finishing products
  • Klassifizierung09 00 00
  • Format2014TitelFinishes
  • OmniClassNummer23-15 00 00
  • OmniClassTitelInterior and Finish Products
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit