Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive
ARDEX

ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive

Google-Übersetzung,
ARDEX X 13 ist ein zementbasierter, polymermodifizierter Fliesenkleber, der für die Befestigung einer Vielzahl von keramischen Fliesen geeignet ist. Mit hoher Haftfestigkeit und C2 TE-Klassifizierung.
Spezifikation
  • Substrates: Cement/sand render, screed and concrete. Location: In interior and exterior situations. Suitable for walls and floors. Coverage: Approximately 2kg per m2 on walls, using a 6 x 6 x 6mm notched trowel and 4kg per m2 on floors using a 10 x 10 x 10mm notched trowel. The coverage will vary depending on substrate condition, tile type and application technique. Packaging: net weight 25kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-X-13
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeHigh Strength Tile Adhesive
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSingapur
  • Hergestellt inSingapur
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameStone or tile flooring
  • UNSPSCCode30161706
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient and textile floor covering systems
  • Klassifizierung09 65 19
  • Format2014TitelResilient Tile Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Singapur
Thailand
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit