Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive
ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive

    Google-Übersetzung,

    ARDEX X 7 R ist ein schnell abbindender flexibler Fliesenkleber, mit dem Fliesen bereits 2 Stunden nach dem Verlegen verfugt und befahren werden können.

    • Fliesen nach 2 Stunden begehbar und verfugbar
    • Halbrieselfähige Konsistenz erleichtert eine solide Bettungsfixierung und ist ideal für großformatige Bodenfliesen
    • Der Wassergehalt kann angepasst werden, um eine standfreie Mischung für Hohlkehlen/Sockel und Wandfliesen zu erzeugen
    • Kann auf Sperrholzauflagen verwendet werden
    • ARDEX X 7 RW hat eine verlängerte offene Zeit von 30 Minuten
    • Ideal für fast alle Fliesenarten einschließlich nicht feuchtigkeitsempfindlichem Naturstein
    • Geeignet für Wand- und Bodenanwendungen
    • Geeignet für Innen- und Außenbereiche, einschließlich Schwimmbäder
    • Geeignet für den Einsatz mit Fußbodenheizung

    Verfügbare Farben: Grau und Weiß

    Verfügbare Einheitsgröße: 20 kg

    Spezifikation
    • Weight of fresh mortar: approximately 1.75kg/litre Working time (20°C): approximately 30 minutes Adjustment time (20°C): approximately 20 minutes Slump Resistance: Slip - less than 0.5mm TENSILE ADHESIVE STRENGTH Minimum Tensile Adhesion Strength 28 days dry: 1.0 N/mm² 28 days wet: 1.0 N/mm² After Freeze-Thaw: 1.0 N/mm² (24 hours dry) 0.5 N/mm²
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-x-7-r
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeFlexible Rapid Set Tile Adhesive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit