ARDEX PANDOMO® CF3™ ist ein selbsttrocknender, selbstnivellierender, nicht spachtelbarer Belag für die schnelle Oberflächenerneuerung, Glättung oder Nivellierung von Innenbeton. Verwenden Sie ARDEX PANDOMO CF3 zur Herstellung hochwertiger, kreativ gestalteter Nutzflächen von ARDEX PANDOMO Floor und FloorPlus in gewerblichen Bereichen wie Einzelhandelsgeschäften, Geschäften, Hotels, Cafés und Fluren oder sogar für den Einsatz in der Leichtindustrie.
Hauptmerkmale
- Schnelles Abbinden und schnelles Trocknen
- Für Dicken von 1/4″ bis 1″ (6 – 24 mm)
- Selbstnivellierend
- Eine Mischung aus Portlandzement und anderen hydraulischen Zementen
- Kann verjüngt werden, um vorhandenen Erhebungen gerecht zu werden
- Nur für Innenböden verwenden
- Durch Zugabe von ARDEX PANDOMO® HG Sand entstehen ARDEX PANDOMO® FloorPlus Oberflächen.
- Verfügbare Sandfarben: Schwarz, Weiß, Grau und Sable