Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDOMO MW Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO MW Binder Matrix

Google-Übersetzung,

Zur Herstellung von zementgebundenen, schnell einsetzbaren, gestaltbaren Bodenbelägen im Verbund.
Bindematrix in weiß und schwarz erhältlich.
Begehbar nach 8 Stunden.
Schleifbar nach 24 Stunden.
Für Schichtdicken ab 11 mm.
Für den Innenbereich.
Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften.
Nicht brennbar.

Selbstnivellierend
Bearbeitungszeit 30 Minuten
Geringe Schrumpfung
Schnell schleifen
Schnell ladbar
Einsatzbereich
Schaffung repräsentativer, kreativ gestalteter Sicht- und Nutzflächen mit schneller Begehbarkeit und früher Anfangsfestigkeit in Kombination.

Spezifikation
  • Mixing ratio: about 4.5-5 l of water is added 25 kg of binding matrix PANDOMO MW or MB Terrazzo Micro and 25 kg of small decorative stones PANDOMO TG (water consumption may vary slightly depending on the stones used)

    Bulk weight of the mixture: approx. 1.2 kg / l

    Wet weight of the solution: approx. 2.2 kg / l

    Material Consumption: approx. 10 kg / m2 / cm

    Processing time (20 ° C) *: approx. 30 minutes.

    Pedestrian load ready (20 ° C) *: after about 8 hours

    Drying: after about 24 hours (if necessary, protect the floor from premature drying with plastic wrap)

    Compressive strength*:
    after 1 day - approx. 30 N / mm2
    after 7 days, approx. 40 N / mm2
    after 28 days, approx. 45 N / mm2

    Bending Strength *:
    after 1 day - approx. 4 N / mm2
    after 7 days - approx. 4.5 N / mm2
    after 28 days - approx. 5 N / mm2

    Fire rating: A1 - according to EN 13501

    Wear resistance: A9 (according to EN 13892, part 3, Boehme wear / resistance class)

    Use on underfloor heating: yes

    Labeling according to GefStoffV (Hazardous Materials Handling Rules): Xi - is irritating

    Marking according to GGVS / ADR (Rules for the transport of dangerous goods by road / ADR): no

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: approx. 6 months in dry rooms, in the original unopened packaging

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPANDOMO-MW
  • ProduktfamilieSichtflächen
  • ProduktgruppeTerrazzo Binder Matrix
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inRussland
  • Hergestellt inRussland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_90_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTerrazzo floor covering systems
  • Klassifizierung09 66 13
  • Format2014TitelPortland Cement Terrazzo Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 15 11
  • OmniClassTitelPortland Cement Terrazzo Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit