Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm
    Areco

    Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm

    Google-Übersetzung,
    Der Anschlussschlauch für Fallrohre leitet das Wasser aus dem Fallrohr in einen Abwasserkanal an der Gebäudewand. Dadurch wird verhindert, dass sich zu viel Wasser am Gebäude ansammelt. Um zu verhindern, dass Laub und Zweige in die Oberflächenentwässerung gelangen, empfiehlt sich die Installation eines Laubfangs oder eines selbstreinigenden Laubfangs. Dieses BIM-Produkt stellt den Anschlussschlauch mit einem Durchmesser von 100 mm dar und dient der Koordination und Spezifikation innerhalb des entsprechenden Areco-Regenwasserableitungssystems.
    Spezifikation
    • • Product: Connecting Downpipe Shoe Diameter: 100 mm • Product category: Construction: Roof Accessories • Material: Galvanized steel • Application: roof rainwater collection, conveyance, connection or support, as appropriate to the named component • Nominal diameter: 100 mm • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARS-CONDPIPESHOE100
    • ProduktfamilieRoof Drainage
    • ProduktgruppeRoof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden