Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
    Areco

    Areco Stratos Roof

    Google-Übersetzung,
    Stratos verbindet Stärke mit dem eleganten, traditionellen Aussehen von Dachziegeln. Geeignet für alle Arten von Dächern mit einer Neigung von bis zu 14 Grad. Das Profil wiegt nur 5 kg/m2, was bedeutet, dass es einfach zu handhaben ist und das auf die Dachkonstruktion einwirkende Gewicht minimiert.
    Spezifikation
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own.​ Areco's roof tiles combine the strength and elegance of traditional clay and concrete roof tiles. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARS-TPSTRATOS
    • ProduktfamilieRoof Tiles
    • ProduktgruppeRoof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden