Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fan coil - NIMBUS AQUASLIM FS
Fan coil - NIMBUS AQUASLIM FS
Fan coil - NIMBUS AQUASLIM FS
    Ariston

    Fan coil - NIMBUS AQUASLIM FS

    Google-Übersetzung,

    Die Gebläsekonvektoren NIMBUS AQUASLIM FS sind Wasser-Luft-Auslässe, die am Boden oder an der Decke installiert werden können (mittels optionalem Zubehör) und sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen verwendet werden können.

    Dank des Lüfters mit kontinuierlicher Modulation im Gebläsekonvektor wird der Luftstrom mit maximaler Geräuschlosigkeit erzeugt.
    Darüber hinaus können Sie die SILENT-Funktion aktivieren, die Geräusche weiter minimiert und auch nachts für maximalen Komfort sorgt.

    Die Gebläsekonvektoren NIMBUS AQUASLIM FS gehören zu den dünnsten ihrer Kategorie und passen sich mit ihrem innovativen Design und den hochwertigen Materialien perfekt an jede Art von Möbel an.
    Darüber hinaus passt der Fancoil dank des Inverter-Lüfters den Betrieb an die Bedürfnisse des Benutzers an und sorgt so für maximalen Komfort bei großen Energieeinsparungen.
    Die geringen Lastverluste innerhalb des Fancoils ermöglichen in vielen Anwendungen einfache Installationen ohne zusätzliche Umwälzpumpen am Netz.

    NIMBUS AQUASLIM FS Gebläsekonvektoren sind in folgenden Varianten erhältlich:

    • NIMBUS AQUASLIM 10 FS (0,9 kW*)
    • NIMBUS AQUASLIM 20 FS (2,1 kW*)
    • NIMBUS AQUASLIM 30 FS (2,8 kW*)
    • NIMBUS AQUASLIM 40 FS (3,3 kW*)

    *Gesamtkühlleistung bei hoher Geschwindigkeit und Wassertemperatur in/out von 7/12 °C, Luftumgebungstemperatur 27 °C DBT und 19 °C WBGT


    Spezifikation
    • Fancoil for floor/ceiling installation, two-pipes, ultra-thin high efficiency.

      • High efficiency asymmetrical fan with DC inverter modulation, in continuous temperature control with proportional and integrative logic;
      • Large front surface heat exchanger
      • Dimensions : lxhxL [mm]: 150x579x[723(10 FS), 923(20 FS), 1123(30 FS), 1323(40 FS)];
      • Rated cooling capacity [kW] 0,8 (10 FS) 1,7 (20 FS) 2,6 (30 FS) 3,3 40 FS);
      • PID electronic control with machine control or remote control (optional);
      • Feet for pipes covering and for installation with floor fixing (optional);
      • Three-way valve unit with proportional electroactuator (optional);
      • Battery water content [l]: 0,47 (10 FS), 0,8 (20 FS), 1,13 (30 FS), 1,46 (40 FS)
      • Air flow rate max/med/min [m3/h]: 146/90/49 (10 FS), 294/210/118 (20 FS), 438/318/180 (30 FS), 567/410/247 (40 FS);
      • Maximum working pressure : 10 bar;
      • Maximum/minimum water inlet temperature: 80/4 º C;
      • Hydraulic couplings : Eurokonus ¾";
      • Supply voltage : 230/1/50 V/ph/Hz;
      • Maximum absorbed current [A] : 0,11 (10 FS), 0,16 (20 FS), 0,18 (30 FS), 0,26 (40 FS);
      • Weight [kg]: 17 (10 FS), 20 (20 FS), 23 (30 FS), 26 (40 FS).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernimbus-aquaslim-fs
    • ProduktfamilieAir conditioning
    • ProduktgruppeFan coils
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC011034
    • ETIM-NameFan coil unit
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
    • Klassifizierung23 82 19
    • Format2014TitelFan Coil Units
    • OmniClassNummer23-33 33 00
    • OmniClassTitelHVAC Fan Coil Units
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment