Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

Google-Übersetzung,

In einer belebten Laderampe ist es das Letzte, was Sie wollen, dass sich ein Fahrzeug bewegt, wenn es sich nicht bewegen sollte. Unsere Rückhaltesysteme halten die Räder mit einem robusten Blockierarm fest blockiert. Und die Zwei-Wege-Verriegelung mit Ihren Docktüren bedeutet, dass sie sich erst öffnen, wenn Sie die Stange befestigt haben, und dass Sie die Stange erst loslassen können, wenn sie wieder richtig geschlossen sind. Der DE6190MR lässt sich leicht per Hand bedienen, wir bieten jedoch auch ein automatisiertes Modell (den DE6290AR) an.

Spezifikation
  • Technical Data

    • Power supply: 230V 1-phase
    • Power: 10 Amps
    • Control: 24V DC
    • Overall length, width and height: 2030 mm x 750 x 750 mm
    • Weight: 180 kg
    • Wheel blockage height: Approx. 400 - 450 mm
    • Restraint force: 145kN
Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-de6190mr
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeEquipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoading bay doorset systems
  • Klassifizierung11 13 00
  • Format2014TitelLoading Dock Equipment
  • OmniClassNummer23-23 23 17 15
  • OmniClassTitelPortable Loading Dock Platforms

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit