Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS9120G High Speed Door

ASSA ABLOY HS9120G High Speed Door

Google-Übersetzung,

Das ASSA ABLOY HS9120G ist ein langlebiges Tor mit hoher Zyklenzahl, das für den Einsatz in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen für Innenanwendungen entwickelt wurde. Das Tor bietet eine Reihe fortschrittlicher Funktionen, die Sie von einem leistungsstarken Schnelllauftor erwarten, und das alles in einem ästhetischen und modernen Design.

Die Tür hilft Ihnen, den Personen- und Warenfluss zu beschleunigen, gleichzeitig den Schutz zu maximieren und ein angenehmeres Raumklima zu gewährleisten. Er verfügt standardmäßig über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, die für Ihren Betrieb unerlässlich sind.

Spezifikation
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety: 
      • Light curtain 1800 mm in side columns
      • Photocells in side columns and soft bottom beam including wireless detection device for DH < 2100 mm (available as alternative on all dimensions)
    • Options: 
      • Different vision and insect screen options are available
      • Color of drum cover, side column cover, motor cover

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 1,2 m/s (optional 2,0 m/s); Closing: 0,5 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²))
    • Water penetration: Class 2 (50 Pa (N/m²))*
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)*
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

    * Not applicable for insect screens

Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-hs9120g
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeInterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003535
  • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
  • Klassifizierung08 11 00
  • Format2014TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit