Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS9120GAT Cleanroom Door

ASSA ABLOY HS9120GAT Cleanroom Door

Google-Übersetzung,

Wenn Sie ein luftdichtes Schnelllauftor für Reinräume benötigen, die nur eine niedrigere ISO-Zertifizierung erfüllen müssen, ist das ASSA ABLOY HS9120GAT genau das Richtige für Sie. Es wurde speziell für GMP-Klasse-D- und ISO-8-zertifizierte Reinräume entwickelt.

Es bietet die Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit, die Sie von ASSA ABLOY erwarten, jedoch ohne die extrem hohen Spezifikationen, die zu steigenden Reinraumkosten führen können. Da es bei der Aufrechterhaltung einer saubereren Raumumgebung so viele Herausforderungen gibt, sollte Ihre Eingangslösung niemals eine davon sein. Bei uns ist das nie der Fall.

Spezifikation
  • Specifications

    • Door dimensions: DW min/max: 500/4000 mm and DH min/max: 500/4000 mm
    • Inside usage
    • Water penetration, EN12425– Class 2
    • Thermal transmittance, EN 12428 6,02 W/(m²K)
    • Opening/Closing speed up to 2.3/0.5 m/s
    • Wind load resistance, EN12424 – class 1 (300N/m²) maximum wind load while closing 50 N/m²
    • Air permeability, EN-12426 – Class 3 over pressure, class 1, under pressure
    • Stainless steel 304/hex screws for easy clean
    • Advanced foam curtain (insulated door curtain - optional)
    • Break-away and automatic reset system
    • Soft-bottom profile
    • SPOT ON opening system (optional)
    • Control unit enclosure
    • Fully supported by ASSA ABLOY service
    • Available in a range of colors
Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-hs9120gat
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeCleanroom Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003535
  • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal doorsets
  • Klassifizierung08 11 00
  • Format2014TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit