Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 mit Oberlicht - oben verdeckt

Schiebetür ASSA ABLOY SL500 mit Oberlicht - oben verdeckt

Das ASSA ABLOY SL500-Überkopf-Verdeck mit Querbalken überzeugt durch langlebige Leistung und zahlreiche innovative Funktionen. Das Ganze ist in einem attraktiven, 11,4 cm tiefen Sturz untergebracht, der bündig mit dem Türpfosten abschließt und so für eine unvergleichliche Ästhetik sorgt. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit an einen Vertreter in Ihrer Region.")
Spezifikation
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing exceptional aesthetics.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSL500_OHC_Transom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 42 29.23
  • Format2014TitelSliding Automatic Entrances

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
Puerto Rico
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit