Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Escape door
Escape door
    Archiviert

    Escape door

    ASSA ABLOY Spain solution for RF Doors with panic exit bar, which ensures the exit as an emergency route. The door closer allows for the door to be kept locked when not in use.

    The handle-cylinder set will only allow for the opening of the door in the opposite side under specific circumstances.
    • Panic exit rim sliding device with one lateral locking point, TESA's TOP series, Standard: EN 1125
    • Patented security system, TESA's TX80, Standard: EN 1303
    • Handle with keyhole for panic exit rim devices, TESA's SENA series, AISI 316 quality, Use Category: 3, Standard: EN1906
    • ASSA ABLOY Cam-Motion® DC 500 door closer and guide, Standard: EN1154, DDA/CEN PR 15894, EN 15804 (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
    Typical markets: For all kinds of buildings, particularly Hospitals, Hotels, Offices and Institutional Buildings

    For more information, please contact us: http://http://www.assaabloy.es/en/local/assaabloyes/specification-bim
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEB1-MT-F-1-ES02
    • ProduktfamilieInterior/Exterior Door Solutions
    • ProduktgruppeSingle-Steel-Self Closing-Panic Device
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit